- Til.nro:
- AX 1467000
- Rakenne
- Laiteikkuna
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Halogeeniton
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ikkunallisella ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
- Ohje
- Jos esiintyy pitkäaikaista UV-säteilyä (auringonvaloa) ja sadetta, suosittelemme, että pinta maalataan PUR-maalilla, jotta pinta ei vahingoitu optisesti. Hinta ja toimitusaika pyynnöstä.
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 56
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Suojausluokka
- II (jännitteellä 1000 V AC)
- IK-koodi
- IK09
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 200 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 3 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 505 mm x 525 mm
- Oven avautumiskulma
- 130°
- Lukkojen määrä
- 2
- With viewing window
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Muovi
- Normit
- Täyttää F1 Outdoor-Rating -luokituksen UL 746C:n mukaan
- Asennusohje
- Komponenttien kiinnittämiseksi koteloon tarvitaan ruuveja sisäpuolen varustelulle
- Yleiskulman avulla komponentit voidaan kiinnittää 25 mm mittarasteriin, esim. järjestelmärunkoon
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,8 kg
- Bruttopaino
- 17,06 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177006881
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
AX Muovinen kytkentäkaappi, LxKxS: 600x600x200 mm, laiteikkunalla