Asennuslevy KL-koteloihin

Til.nro: KL 1562700

Asennuslevyt komponenttien asennukseen.

Til.nro:
KL 1562700
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
KL
KL-HD
Sopii:
Kaappityyppi: KL
KL-HD
Leveys: = 200 mm
Korkeus: = 200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,45 kg
Bruttopaino
0,5 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177010062
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
KL asennuslevy 200x200 mm KL ja KL-HD kotelolle
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat