Asennuslevyt komponenttien asennukseen.
- Til.nro:
- KL 1564700
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii kotelotyypille
- KL
- KL-HD
- Sopii:
- Kaappityyppi: KL
KL-HD
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,02 kg
- Bruttopaino
- 1,06 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177010123
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- KL asennuslevy 200x400 mm KL ja KL-HD kotelolle