Asennuslevy KX-liitäntäkotelolle, KX-väyläkotelolle, HD-liitäntäkotelolle, Ex-kotelolle

Til.nro: KX 1564800

Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.

Til.nro:
KX 1564800
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Sopii:
Kaappityyppi: Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,056 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
KX asennuslevy 200x400 mm kotelolle, KX liitäntäkoteloihin ja KX väyläkoteloihin
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat