Asennuslevy KL-koteloihin

Til.nro: KL 1565700

Asennuslevyt komponenttien asennukseen.

Til.nro:
KL 1565700
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
KL
Sopii:
Kaappityyppi: KL
Leveys: = 500 mm
Korkeus: = 200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,25 kg
Bruttopaino
1,309 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177010154
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
KL asennuslevy 500x200 mm KL ja KL-HD kotelolle
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat