Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Til.nro:
- KX 1565800
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii kotelotyypille
- Seinäkotelo AX, 3-osainen
- Liitäntäkotelo KX
- Väyläkotelo KX
- HD-liitäntäkotelo
- Sopii:
- Kaappityyppi: Seinäkotelo AX, 3-osainen
Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 500 mm
Korkeus: = 200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,25 kg
- Bruttopaino
- 1,309 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177925328
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- KX asennuslevy 200x500 mm kotelolle, KX liitäntäkoteloihin ja KX väyläkoteloihin