Asennuslevy KX-liitäntäkotelolle, KX-väyläkotelolle, HD-liitäntäkotelolle, Ex-kotelolle

Til.nro: KX 1567.800

Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.

Til.nro:
KX 1567.800
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii:
Kaappityyppi: Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 300 mm
Korkeus: = 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,11 kg
Bruttopaino
1,118 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177925342
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
KX Mounting plate, for terminal boxes KX and bus enclosures KX, WH: 275x285 mm
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat