- Til.nro:
- KX 1571800
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii kotelotyypille
- Liitäntäkotelo KX
- Väyläkotelo KX
- HD-liitäntäkotelo
- Sopii:
- Kaappityyppi: Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,092 kg
- Bruttopaino
- 2,292 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177925168
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
-
KX Mounting plate, for terminal boxes KX and bus enclosures KX, WH: 375x385 mm