Asennuslevy KL-koteloihin

Til.nro: KL 1572700

Asennuslevyt komponenttien asennukseen.

Til.nro:
KL 1572700
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
KL
Sopii:
Kaappityyppi: KL
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,376 kg
Bruttopaino
3,56 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
Asennuslevy KL1512-40
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat