Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Til.nro:
- KX 1576800
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii kotelotyypille
- Liitäntäkotelo KX
- Väyläkotelo KX
- HD-liitäntäkotelo
- Sopii:
- Kaappityyppi: Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 150 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,651 kg
- Bruttopaino
- 0,751 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- KX asennuslevy 150x400 mm kotelolle, KX liitäntäkoteloihin ja KX väyläkoteloihin