Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Til.nro: SZ 1581100

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

Til.nro:
SZ 1581100
Tuotekuvaus
Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
12 x M20
Mitat
Leveys: 221 mm
Syvyys: 90 mm
Sopii:
Kaappityyppi: KL
Laippa
Koko: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,23 kg
Bruttopaino
0,25 kg
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177390843
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ metallinen laippalevy KL kotelolle, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 221x90 mm LxS, koko 2, 12xM20
Dokumentaatiot
Muut tiedot