Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Til.nro: SZ 1581200

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

Til.nro:
SZ 1581200
Tuotekuvaus
Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
12 x M20
Mitat
Leveys: 220 mm
Syvyys: 90 mm
Sopii:
Kaappityyppi: KX
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 12K
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,23 kg
Bruttopaino
0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177940536
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ metallinen laippalevy KX kotelolle, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 220x90 mm LxS, 12xM20
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Muut tiedot