AX- ja KX-teräslevykoteloiden kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SZ 1590010
- Tuotekuvaus
- AX- ja KX-teräslevykoteloiden kiinnitykseen.
- Hyödyt
- Ruuvikiinnitys takaa itseporautuvilla ruuveilla kotelon läpi
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Etäisyys seinässä
- 10 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX teräslevy
KX teräslevy
Seinäkotelo AX, 3-osainen - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,132 kg
- Bruttopaino
- 0,168 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 10 mm
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Ohjeet