Seinäkiinnike KL-, EB-, BG-koteloihin ja EL-seinäkoteloon

Til.nro: KL 1594000

KL-, EB-, BG-koteloiden ja EL-seinäkotelon kiinnitykseen.

Til.nro:
KL 1594000
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet koteloon asennusta varten
Etäisyys seinässä
8 mm
Ohje
Kotelointiluokan ja hygieniasyiden takia ruostumattomissa koteloissa ei ole reikiä seinäkiinnitystä varten.
Sopii:
Kaappityyppi: KL
EB
BG
EL
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,14 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177011175
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
KL seinäkiinnike KL/EB, etäisyys seinästä 8 mm, RST (AISI304), 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet