Kiinnityselementti 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoon
- Til.nro:
- DK 2090000
- Rakenne
- 1 U
- Tuotekuvaus
- Asennuskomponenttien yksinkertaiseen ruuvaukseen 482,6 mm:n (19") kiinnitystason sisäpuolella. Nostetaan ja kiinnitetään yksikertaisesti sisäpuolelle profiilikiskoihin.
- Hyödyt
- Nopea sijoitus ja asennus yksittäisten korimuttereiden sijaan
- Integroitu liitäntä potentiaalintasaukselle
- Esivarusteltu 1 U -kannatin ja kolme häkkimutteria, sis. keskikiinnityksen EIA 310 -standardin mukaisesti
- Moninkertainen irrotus ja uudelleenkäyttö mahdollinen
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Kiinnikkeiden toiminta on testattu kaikkien Rittal-toimitusohjelmaan kuuluvien koteloiden kanssa. Emme anna takuuta kiinnikkeen toimivuudesta muiden valmistajien kiskoissa.
- Mitat
- Kierre: M5
- Pakkausyksikkö
- 24 kpl
- Nettopaino
- 0,24 kg
- Bruttopaino
- 0,36 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
- Korimutteri 1 U (M5), 19"-kiskoille.
- Dokumentaatiot
- Info sheet