Kiinnityssarja, 19"

Til.nro: DK 2094400

Koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla.

Til.nro:
DK 2094400
Rakenne
Kiinnitysreiän koko 9,5 x 9,5 mm
Tuotekuvaus
Sarja koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla. Ruuvia kiristettäessä mutterin runko avautuu ja kiinnittää näin kiinnitettävät laitteet. Kiinnitysalue 1,2 – 4,5 mm. Torx-kanta, kärki T 30.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Lattapäiset ruuvit
Paisuntamutterit
Muoviset aluslevyt
Mitat
Kierre: M6
Kierrepituus: 16 mm
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Tuotekuvaus
EL pistomutteri 19'" profiileihin, M6x16, 50kpl