hälytintorni, LED-kompakti

Til.nro: SG 2372100

LEDien erittäin pitkä käyttöikä, asennettavuus ja pienet varastoimiskulut.

Til.nro:
SG 2372100
Rakenne
3 valoa, punainen, keltainen, vihreä
Tuotekuvaus
Säteilykulma: 3 x 120°, toimitettaessa: kestovalo. Vilkkutoiminto ohjattavissa SPS:n kautta
Hyödyt
Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu
Matala rakenne
Pitkä LEDien kestoikä
Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
Kaapelien sisäänvienti
Min. kaapelihalkaisija: 3 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm
Halkaisija
72 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuviliittimet
Valonlähde
LEDit
Nimelliseristysjännite
< 60 V DC
Mitat
Korkeus: 177 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Nimelliskäyttöjännite
24 V
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,339 kg
Bruttopaino
0,34 kg
Tullitariffinimike
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Tuotekuvaus
Hälytorni LED-kompakti 24VAC/DC pu,ke,vi
Hyväksynnät
UR
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet