LEDien erittäin pitkä käyttöikä, asennettavuus ja pienet varastoimiskulut.
- Til.nro:
- SG 2372130
- Rakenne
- 1 valo, punainen
- Tuotekuvaus
- Säteilykulma: 3 x 120°, toimitettaessa: kestovalo. Vilkkutoiminto ohjattavissa SPS:n kautta
- Hyödyt
- Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu
- Matala rakenne
- Pitkä LEDien kestoikä
- Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
- Kaapelien sisäänvienti
- Min. kaapelihalkaisija: 3 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm - Halkaisija
- 72 mm
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuviliittimet
- Valonlähde
- LEDit
- Nimelliseristysjännite
- < 60 V DC
- Mitat
- Korkeus: 107 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V
- 24 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,219 kg
- Bruttopaino
- 0,233 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Tuotekuvaus
- Hälytorni LED-kompakti 24VAC/DC pun.
- Dokumentaatiot
- Info sheet