Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista kaikkiin pintoihin. Luo lisäasennuspinnan esim. VX-järjestelmäkiskolle 23 x 64 mm, VX-järjestelmäkiskolle 14 x 39 mm, LED-valaisimille, ovikytkimille, ovisalvoille, VX-kaapelien kiinnityskiskoille ja kannatinkiskoille.
- Til.nro:
- AX 2394400
- Tuotekuvaus
- Asennus koteloon ilman porauksia. Asennus mahdollista kotelon sisäpinnoissa oleviin kiinnityspisteisiin pohjaan, kattoon ja sivuille. Säädettävissä kahden reikärivin avulla, toimii lisäasennuspintana esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitosalpa, kaapeliletkun pidike.
- Hyödyt
- Järjestelmäkotelo AX:lle
- Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa
- Ajansäästö asennuksesta ilman porauksia
- Kotelointiluokka säilyy
- Automaattinen potentiaalintasaus
- Parempi kantavuus ja vakaus
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Kisko sisärakenteille, AX
Adapterit
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- LED-järjestelmävalaisimien asennukseen tarvitaan joko VX-järjestelmärunko 23 x 64 mm tai sisäkäyttöön tarkoitettu asennuskulma
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,44 kg
- Bruttopaino
- 1,44 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177965720
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- AX-kisko sisärakenteita varten, syvyydelle 400 mm
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet