Valetulla pistokkeella varustetuille kaapeleille. Soveltuu ainevahvuuksille 4 mm asti. Valmiiden kaapelien vedonpoisto voidaan toteuttaa nippusiteillä.
- Til.nro:
- SZ 2400500
- Tuotekuvaus
- Valetulla pistokkeella varustetuille kaapeleille. Soveltuu ainevahvuuksille 4 mm asti. Valmiiden kaapelien vedonpoisto voidaan toteuttaa nippusiteillä.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kaapelien sisäänvienti
- Läpivientiholkkien määrä: 3
Min. kaapelihalkaisija: 4 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 6 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65 oikein asennettuna
- Kaapelin läpimitalle
- 4 ‐ 6 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,205 kg
- Bruttopaino
- 0,28 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Tuotekuvaus
- SZ pistokeläpivienti, pieni, 2 kaapelille ø 4-6 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet