Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.
- Til.nro:
- HD 2410001
- Rakenne
- Normaali
- Hyödyt
- Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
- Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
- Käyttöalueet
- Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
- Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
- Biotekniikka
- Kemian teollisuus
- Materiaali
- Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen - Toimitus
- Sis. Vastamutteri
- Mitat
- Kierre: M12 x 1,5
- Kaapelin läpimitalle
- 3 ‐ 6,5 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...100 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,095 kg
- Bruttopaino
- 0,134 kg
- Tullitariffinimike
- 73072980
- EAN
- 4028177928640
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- HD läpivientiholkki M12x1,5, RST (AISI303), 5 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet