Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.
- Til.nro:
- HD 2410031
- Rakenne
- Normaali
- Hyödyt
- Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
- Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
- Käyttöalueet
- Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
- Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
- Biotekniikka
- Kemian teollisuus
- Materiaali
- Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen - Toimitus
- Sis. Vastamutteri
- Mitat
- Kierre: M25 x 1,5
- Kaapelin läpimitalle
- 12 ‐ 17 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...100 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 12K
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,545 kg
- Bruttopaino
- 0,548 kg
- Tullitariffinimike
- 73072980
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version
- Dokumentaatiot
- Info sheet