HD-läpivientiholkki

Til.nro: HD 2410111

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.

Til.nro:
HD 2410111
Rakenne
EMC
Hyödyt
Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet
Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
Biotekniikka
Kemian teollisuus
Materiaali
Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus
Sis. Vastamutteri
Mitat
Kierre: M16 x 1,5
Kaapelin läpimitalle
5 ‐ 10 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...100 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Tullitariffinimike
73072980
EAN
4028177928671
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, EMC version
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja