Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.
- Til.nro:
- SZ 2411611
- Hyödyt
- Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
- Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
- Materiaali
- Polyamidi 6
Tiiviste: CR/NBR - Väri
- RAL 7035
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mitat
- Korkeus: 30 mm
- Kierre
- M16 x 1,5
- Kierrepituus
- 10 mm
- Min. kaapelihalkaisija
- 5 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...100 °C
- torque
- 2,5 Nm
- Avainväli
- 22 mm
- Mitat
- Kierre: M16 x 1,5
Kierrepituus: 10 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 4X
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,546 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ Cable gland, polyamide, size: M16x1,5, for cables ø 5-10 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Tietolehdet
- Data sheets