- Til.nro:
- SZ 2411.811
- Hyödyt
- Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
- Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
- Materiaali
- Messinki
Tiiviste: CR/NBR
- Pintakäsittely
- Niklattu
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mitat
- Korkeus: 28 mm
- Kierre
- M16 x 1,5
- Kierrepituus
- 7 mm
- Min. kaapelihalkaisija
- 5 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...100 °C
- torque
- 9 Nm
- Avainväli
- 20 mm
- Mitat
- Kierre: M16 x 1,5
Kierrepituus: 7 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 4X
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,451 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177810082
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
-
SZ Cable gland, brass, size: M16x1,5, for cables ø 5-10 mm