Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.
- Til.nro:
- SZ 2411821
- Hyödyt
- Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
- Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
- Materiaali
- Messinki
Tiiviste: CR/NBR - Pintakäsittely
- Niklattu
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mitat
- Korkeus: 26 mm
- Kierre
- M20 x 1,5
- Kierrepituus
- 8 mm
- Min. kaapelihalkaisija
- 6 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 12 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Avainväli
- 22 mm
- Mitat
- Kierre: M20 x 1,5
Kierrepituus: 8 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,33 kg
- Bruttopaino
- 0,342 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ läpivientiholkki messinki M20x1,5, kaapelinhalkaisijalle 6-12 mm, 10 kpl, IP68
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Tietolehdet
- Data sheets