Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.
- Til.nro:
- SZ 2411861
- Hyödyt
- Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
- Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
- Materiaali
- Messinki
Tiiviste: CR/NBR - Pintakäsittely
- Niklattu
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mitat
- Korkeus: 52 mm
- Kierre
- M50 x 1,5
- Kierrepituus
- 9 mm
- Min. kaapelihalkaisija
- 27 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 38 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...100 °C
- torque
- 35 Nm
- Avainväli
- 58 mm
- Mitat
- Kierre: M50 x 1,5
Kierrepituus: 9 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,678 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177810037
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ Cable gland, brass, size: M50x1,5, for cables ø 27-38 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Tietolehdet
- Data sheets