Korotuspala kattolevylle

Til.nro: SZ 2422000

Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta. Ei sovellu nosturilla nostamiseen.

Til.nro:
SZ 2422000
Tuotekuvaus
Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta.
Materiaali
Kuusikulmainen profiiliteräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Ei sovellu nostamiseen nosturilla
Mitat
Korkeus: 10 mm
Mitat
Kierre: M12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,161 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ katon korotuspala, 10 mm, TS/VX katolle, 4kpl