Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta. Ei sovellu nosturilla nostamiseen.
- Til.nro:
- SZ 2423000
- Tuotekuvaus
- Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta.
- Materiaali
- Kuusikulmainen profiiliteräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Ei sovellu nostamiseen nosturilla
- Mitat
- Korkeus: 20 mm
- Mitat
- Kierre: M12
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,216 kg
- Bruttopaino
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ Korotuspala, VX-, TS-kattolevyihin, P: 20 mm