AX-Komfort-kahva

Til.nro: AX 2435100

Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.

Til.nro:
AX 2435100
Rakenne
lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille
AX kolmipistelukitusjärjestelmä
TE
TP-alaosat
TX CableNet
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,56 kg
Bruttopaino
0,58 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
AX komfort-kahva, tankolukolliselle AX teräskotelolle ja suurille VX kääntökehyksille, lukkopesille tai puoliprofiilisylinterille, painevalettu sinkki RAL7035
Hyväksynnät
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet