Kondenssiveden poistamiseen sisältä ja suojaamaan ulkoapäin roiskevedeltä (labyrinttitoiminen).
- Til.nro:
- SZ 2459000
- Tuotekuvaus
- Kondenssiveden poistoon sisältä sekä ulkoapäin tulevan roiskeveden suojaksi (labyrinttitoiminen). Tarvitsee halkaisijaltaan 16 mm reiän. (AX-teräslevykoteloissa on poraukset jo valmiina pohjassa.)
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Ohje
- Roiskevedeltä suojattu asianmukaisesti asennettuna alhaalta
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 44
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,038 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Tuotekuvaus
- Kondenssivedenpoistin 6 kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA