Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Materiaali: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304).
- Til.nro:
- SZ 2471000
- Tuotekuvaus
- Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Helppo asentaa myös jälkikäteen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 240
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Ulkoasennuksia varten suosittelemme kaapin varustamista sadekatoksella. Näin suojataan oven ja kaapin välinen aukko vedeltä sekä saadaan suoja UV-säteilyä vastaan.
- Muun kokoisia ja muille kaappityypeille sopivia sadekatoksia (2. tunnus IEC 60 529:n mukaan) ei voi asentaa ulkotiloihin tai vastaaviin olosuhteisiin asennettavaan kaappiin.
- Ympäristöolosuhteiden mukaan tarvitaan lisätoimia
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 380 mm
Syvyys: = 155 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,1 kg
- Bruttopaino
- 1,144 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177024489
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- SZ suojakatos 380x155 mm LxS, AE kotelolle, RST (AISI304)