Sadekatos AE-kaapeille

Til.nro: SZ 2472000

Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Materiaali: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304).

Til.nro:
SZ 2472000
Tuotekuvaus
Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Helppo asentaa myös jälkikäteen.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 240
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Ulkoasennuksia varten suosittelemme kaapin varustamista sadekatoksella. Näin suojataan oven ja kaapin välinen aukko vedeltä sekä saadaan suoja UV-säteilyä vastaan.
Muun kokoisia ja muille kaappityypeille sopivia sadekatoksia (2. tunnus IEC 60 529:n mukaan) ei voi asentaa ulkotiloihin tai vastaaviin olosuhteisiin asennettavaan kaappiin.
Ympäristöolosuhteiden mukaan tarvitaan lisätoimia
Sopii:
Kaappityyppi: AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 380 mm
Syvyys: = 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,38 kg
Bruttopaino
1,399 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177024502
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
SZ suojakatos 380x210 mm LxS, AE kotelolle, RST (AISI304)