Liitännän siirtämiseen kaapin sisältä – esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä – kaapin ulkopintaan.
- Til.nro:
- SZ 2482230
- Rakenne
- A-rakenteinen USB 2.0 -seinäliitin A-rakenteiseen sisäpistokkeeseen
- Tuotekuvaus
- Liitännän jatkamiseen kaapin sisältä, esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä, kaapin ulkopintaan. Seinäliitäntä tarvitsee yhtä vähän tilaa kuin yksi näppäin.
- Hyödyt
- Nopeampi huoltaa
- Kaapin kotelointiluokka ei muutu
- Vastamutteri leikkautuu maalipintaan, jotta liitoksesta tulee sähköä johtava
- Suojatulppa ei häviä
- Materiaali
- Kotelo: Messinki
Kansi: Alumiini
Tiiviste: Polyamidi - Pintakäsittely
- Kotelo: niklattu
Kansi: eloksoitu - Pituus
- 2 m
- Mitat
- Pituus: 2 m
- seinän paksuudelle (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP67 suojatulppa suljettuna
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,14 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177516335
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Tuotekuvaus
- SZ liitosjohto USB, pituus 2,0 m
- Dokumentaatiot
- Info sheet