LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin! Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.
- Til.nro:
- SZ 2500104
- Rakenne
- ilman pistorasiaa
- Hyödyt
- Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
- Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
- Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Rakenne
- ilman pistorasiaa
- Materiaali
- Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS - Väri
- Kotelo: RAL 7016
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Nimellisteho
- 5 W
- Liitäntämahdollisuudet
- Virransyöttö, 2-vaiheinen
- Läpijohdotus, 2-vaiheinen
- Ovikytkin
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Magneettikiinnitys (lisävaruste)
- Asennusmahdollisuudet
- Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja asennuskiinnitin
- Valovirta
- 400 lm
- Valon väri
- 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Ohje
- Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
- Mitat
- Leveys: 262 mm
Korkeus: 55 mm
Syvyys: 23 mm - Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,287 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177920538
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- SZ LED-järjestelmävalaisin, 400 lm, pituus 262 mm, 100-230 V, UL
- Dokumentaatiot
- Energy efficiency label
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Yleiset tekniset tiedot