Järjestelmävalaisin LED

Til.nro: SZ 2500110

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin! Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.

Til.nro:
SZ 2500110
Rakenne
ilman pistorasiaa
Hyödyt
Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne
ilman pistorasiaa
Materiaali
Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS
Väri
Kotelo: RAL 7016
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho
7 W
Liitäntämahdollisuudet
Virransyöttö, 2-vaiheinen
Läpijohdotus, 2-vaiheinen
Ovikytkin
Suojausluokka
II (suojaeristetty)
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Klipsikiinnitys
Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Asennusmahdollisuudet
Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja asennuskiinnitin
Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta
600 lm
Valon väri
4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje
Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
Mitat
Leveys: 337 mm
Korkeus: 55 mm
Syvyys: 23 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,263 kg
Bruttopaino
0,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,4
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177806948
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
SZ LED-järjestelmävalaisin, 600 lm, pituus 337 mm, 100-230 V
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Energy efficiency label
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot