LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Til.nro:
- SZ 2500420
- Rakenne
- Syöttö, 2-napainen (liittimellä, ilman pistoketta)
- Tuotekuvaus
- LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Väri
- Oranssi
- Poikkipinta-ala
- 1,5 mm²
- Pituus
- 3 000 mm
- Mitat
- Pituus: 3.000 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 1,01 kg
- Bruttopaino
- 1,26 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177809116
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 100-240 V, L: 3000 mm