Liitäntäkaapeli

Til.nro: SZ 2500450

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

Til.nro:
SZ 2500450
Rakenne
Läpijohdotus, 2-napainen (liittimellä ja pistokkeella)
Tuotekuvaus
LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
Oranssi
Poikkipinta-ala
1,5 mm²
Pituus
1 000 mm
Mitat
Pituus: 1.000 mm
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,35 kg
Bruttopaino
0,46 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177809147
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ liitäntäkaapeli, läpijohdotukseen, 2-napainen, 100-240 V, pituus 1000 mm, 5 kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK