Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

Til.nro: SZ 2500470

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

Til.nro:
SZ 2500470
Rakenne
liitäntäkaapelilla
Tuotekuvaus
LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
Musta
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Poikkipinta-ala
0,75 mm²
Pituus
800 mm
AWG
AWG 18
Normit
Verkkoliitäntäjohtimet: CYJV2
Ovikytkin: NKCR
Mitat
Leveys: 31 mm
Korkeus: 78 mm
Syvyys: 30 mm
Pituus: 800 mm
Sähköliitäntä
2,5 A
Nimelliskäyttöjännite
230 V (AC)
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,11 kg
Tullitariffinimike
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black, UL
Hyväksynnät
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Graphics