Liitäntäkaapeli

Til.nro: SZ 2500520

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

Til.nro:
SZ 2500520
Rakenne
Syöttö, 2-napainen (liittimellä, ilman pistoketta)
Tuotekuvaus
LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
Oranssi
Pituus
3 000 mm
Normit
Verkkoliitäntäjohtimet: AVLV2
Verkkoliitännän pistokeliitin ECBT2
Mitat
Pituus: 3.000 mm
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,26 kg
Bruttopaino
0,267 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177921207
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ liitäntäkaapeli, 2-napainen, 100-240 V, pituus 3000 mm, UL
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Valmistajan vakuutus