Liitäntäkaapeli

Til.nro: SZ 2500550

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

Til.nro:
SZ 2500550
Rakenne
Läpijohdotus, 2-napainen (liittimellä ja pistokkeella)
Tuotekuvaus
LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
Oranssi
Pituus
1 000 mm
Normit
Verkkoliitäntäjohtimet: AVLV2
Verkkoliitännän pistokeliitin ECBT2
Mitat
Pituus: 1.000 mm
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,12 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177921214
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ liitäntäkaapeli, 2-napainen, 100-240 V, pituus 1000 mm, UL
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Valmistajan vakuutus