Seinäkiinnike AE-kaapeille

Til.nro: SZ 2508100

Seinäkiinnikkeen kiinnitys kaappiin ulkopuolelta. "Kiinnitysproppu" pujotetaan helposti ulkokautta kaapin takaseinässä olevaan reikään ja seinäkiinnike kiinnitetään ruuveilla.

Til.nro:
SZ 2508100
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Seinäkiinnikkeessä on esiasennettu tiiviste ja "kiinnitysproppu".
Etäisyys seinässä
15 mm
Asennusmahdollisuudet
Seinäkiinnikkeen kiinnitys kaappiin ulkopuolelta.
"Kiinnitysproppu" pujotetaan helposti ulkokautta kaapin takaseinässä olevaan reikään ja seinäkiinnike kiinnitetään ruuveilla.
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,252 kg
Bruttopaino
0,304 kg
Tullitariffinimike
83025000
EAN
4028177602366
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ seinäkiinnike AE:lle, teräslevy, sinkitty, seinäetäisyys 15 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet