Kaaviotasku, muovia

Til.nro: SZ 2513000

Liimataan oven sisäpintaan.

Til.nro:
SZ 2513000
Tuotekuvaus
Liimataan pinnoille.
Materiaali
Polystyreeni itseliimautuvalla kiinnitysteipillä
Halogeeniton
Väri
Värisävy RAL 7035
Sisäkorkeus
286 mm
Sisäleveys
438 mm
Sisäsyvyys
45 mm
Ohje
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Sopii paperikoolle
DIN A3 vaaka
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,28 kg
Bruttopaino
0,31 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
SZ kaaviotasku, muovia, DIN A3