Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
- Til.nro:
- AX 2515200
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Sisäkorkeus
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Sopii ovileveyksille
- 400 mm
500 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
AE-teräslevy
CX-yksittäispulpetti - Mitat
- Syvyys: 35 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,65 kg
- Bruttopaino
- 0,83 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
- AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 325 - 425 mm, for door width 400/500 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet