Kaaviotasku teräslevyä leveyssäädettävä

Til.nro: AX 2515300

Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.

Til.nro:
AX 2515300
Tuotekuvaus
Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Sisäkorkeus
210 mm
Clear width, range
475 - 575
Sopii ovileveyksille
600 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
AE-teräslevy
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Mitat
Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,055 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177938311
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 475 - 575 mm , for door width 600 mm
Dokumentaatiot
Info sheet