Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
- Til.nro:
- AX 2515400
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Sisäkorkeus
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Sopii ovileveyksille
- 760 mm
800 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
AE-teräslevy
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa - Mitat
- Syvyys: 35 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,92 kg
- Bruttopaino
- 1,12 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
- AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 625 - 725 mm, for door width 760/800 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet