Muoviset kahvat Salpalukkoihin

Til.nro: SZ 2533100

Vaihtoehto vakiolukkopesälle lukkosylinteripesällä tai ilman. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
SZ 2533100
Rakenne
A
Tuotekuvaus
Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
Materiaali
Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia
Salpa: muovia
Tiivistys: polyuteraani.
Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty
Väri
RAL 9011
Toimitus
Toimitetaan ilman avainta
Muovikahva
Tiiviste
Kiinnityskappale
Salpa AX
Salpa KX
Kiinnitysruuvi
Ohje
Muut lukot pyydettäessä.
Lukko
avainjärjestelmä: Ilman lukkoa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,065 kg
Bruttopaino
0,067 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
SZ muovikahva AX:lle ja KX-EB:lle, ilman lukkoa
Dokumentaatiot
Info sheet