Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Til.nro: SZ 2561300

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

Til.nro:
SZ 2561300
Tuotekuvaus
Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
Värisävy RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat
Leveys: 256 mm
Syvyys: 149 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Laippa
Koko: 1
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
15 x 5-11
22 x 10-15
8 x 15-25
4 x 19-34
1 x 26-54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,36 kg
Bruttopaino
0,365 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177935693
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit, 256x149 mm, koko 1
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet