Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Til.nro:
- SZ 2566300
- Tuotekuvaus
- Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 401 mm
Syvyys: 221 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 6
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
- 30 x 5-11
- 50 x 10-15
- 8 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-35
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,752 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177935709
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit 401x221 mm, koko 6
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Info sheet