Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Til.nro: SZ 2567300

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

Til.nro:
SZ 2567300
Tuotekuvaus
Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
Värisävy RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat
Leveys: 436 mm
Syvyys: 221 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Laippa
Koko: 7
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
30 x 5-11
52 x 10-15
8 x 15-25
6 x 19-34
4 x 26-35
2 x 26-54
1 x 50-110
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,82 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177935747
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit 436x221 mm, koko 7
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet